Valikko Haku

Naulattava liuku 27.0 mm Ruskea

Polyamidista (PA/nailon) valmistetut naulattavat liu'ut, joissa on teräsnaula. Väriltään ruskea. Helppo kiinnittää puisten jalkojen pohjaan suojaamaan lattiaa ja mahdollistamaan helppo liukuminen.
Tuotekoodi:

499734

2145 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 + 0,2916 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

58,32 €

200 x 0,2916 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 27.0 mm
Pituus kannan alla 20.0 mm
Väri Ruskea
Pohjan koko materiaali Polyamidi;teräs
Naulan materiaali Teräs
Tyyppi Naulattavat liu'ut
Muoto Pyöreä

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä