Valikko Haku

Naulattava liuku 19.0 mm Ruskea

Polyamidista (PA/nailon) valmistetut naulattavat liu'ut, joissa on teräsnaula. Väriltään ruskea. Helppo kiinnittää puisten jalkojen pohjaan suojaamaan lattiaa ja mahdollistamaan helppo liukuminen.
Tuotekoodi:

497416

6344 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,2847 €
1000 - 1999 0,271 €
2000 - 2999 0,256 €
3000 - 3999 0,2409 €
4000 + 0,2272 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

56,94 €

200 x 0,2847 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 19.0 mm
Pituus kannan alla 20.0 mm
Väri Ruskea
Pohjan koko materiaali Polyamidi;teräs
Naulan materiaali Teräs
Tyyppi Naulattavat liu'ut
Muoto Pyöreä

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä