Valikko Haku

Naulattava liuku 28.0 mm Musta

HDPE:stä (High Density Polyethylene) valmistetut huovitetut naulattavat huopaliu'ut, joissa on teräsnaula. Väriltään harmaa.
Tuotekoodi:

463884

55186 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,6267 €
2500 + 0,3532 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

156,68 €

250 x 0,6267 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 28.0 mm
Pituus kannan alla 15.0 mm
Väri Musta
Pohjan koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni;Teräs
Naulan materiaali Teräs
Tyyppi Naulattavat liu'ut
Muoto Pyöreä

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä