Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 999 | 0,1581 € |
1000 + | 0,1218 € |
Sisähalkaisija | 8.4 mm |
---|---|
Sisähalkaisija | 0.331 in |
Ulkohalkaisija | 25.0 mm |
Ulkohalkaisija | 0.984 in |
Paksuus | 2.5 mm |
Paksuus | 0.098 in |
Aluslevyn tyyppi | Litteä aluslevy |
Aluslevyn muoto | Pyöreä |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Polyamidi 6/6 |
Tekniset tiedot | DIN 9021, ISO 7093 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa