Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,113 € |
500 - 999 | 0,0847 € |
1000 + | 0,0564 € |
Sisähalkaisija | 3.2 mm |
---|---|
Sisähalkaisija | 0.126 in |
Ulkohalkaisija | 9.0 mm |
Ulkohalkaisija | 0.354 in |
Paksuus | 0.8 mm |
Paksuus | 0.031 in |
Aluslevyn muoto | Pyöreä |
Aluslevyn tyyppi | Litteä aluslevy |
Koko materiaali | Termoplastinen kumi |
Väri | Musta |
Tekniset tiedot | DIN 125 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa