Valikko Haku

Lineaarikuljetin 230.0 M10x25 122.0 Alumiini

Tätä suljettua lineaarielkkaa käytetään lineaarisen liikkeen järjestelmissä yhdessä karkaistujen teräksestä valmistettujen akselien kanssa. Se voi kestää lämpötiloja välillä 20 °C... +80 °C. Valmistettu alumiinista, teräksestä valmistettu lineaarinen holkki.
Tuotekoodi:

20263119

36 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 53,86 €
10 - 19 48,47 €
20 - 49 45,78 €
50 + 43,09 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

53,86 €

1 x 53,86 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kelkkamalli Pitkä
Pallohäkin materiaali Resin
d1 tol H6 50.0
l1 230.0
d2 M10x25
d3 8.6
h1 102.0
h2 80.0
h3 24.0
Paino gr 5920.0
h4 52.0
l2 ±02 200.0
w1 122.0
w2 ±02 100.0
w3 61.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 6110.0
Static load C0 max. N 15860.0
Rungon materiaali Alumiini
Laakerin materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä