Valikko Haku

Tarralevy 152.4 mm 279.4 mm PE Musta

Full-face protectors with a peel and stick design are made from black polyethylene. The adhesive bonds tightly and does not leave residue under normal conditions. Meets ANSI B16.5 and ASME B16.47 specification and has a 150 pound (lb) rating. Offers full-faced outside diameter protection. No fasteners needed.
Tuotekoodi:

PG150-6A

823 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 7,159 €
25 - 249 3,2173 €
250 + 2,6787 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

35,80 €

5 x 7,159 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyetyleeni
Luokan painearvot 150
Ulkohalkaisija 279.4 mm
Yhteensopiva nimellinen putkikoko 152.4 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä