Valikko Haku

Tarralevy 457.2 mm 635.0 mm PE Musta

Tässä mustassa kokopintasuojuksessa on liimatausta irrotettavalla peitinpaperilla. Tämä kokopintasuojus täyttää ANSI B16.5 ja AMSE B16.47 -vaatimukset 68 kg:n luokituksella. Erikoisliima kiinnittyy pitävästi eikä jätä jäämiä.
Tuotekoodi:

PG150-18A

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 18,962 €
50 - 99 18,0036 €
100 + 17,0863 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

189,62 €

10 x 18,962 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyetyleeni
Luokan painearvot 150
Ulkohalkaisija 635.0 mm
Yhteensopiva nimellinen putkikoko 457.2 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä