Valikko Haku

Liimattava laippasuojus - täyspinta 38.1 mm 127.0 mm (DIA)

Tässä mustassa kokopintasuojuksessa on liimatausta irrotettavalla peitinpaperilla. Tämä kokopintasuojus täyttää ANSI B16.5 ja AMSE B16.47 -vaatimukset 68 kg:n luokituksella. Erikoisliima kiinnittyy pitävästi eikä jätä jäämiä.
Tuotekoodi:

PG150-1-1/2A

250 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 2,1908 €
50 - 249 0,9843 €
250 - 499 0,9351 €
500 - 999 0,8871 €
1000 + 0,7886 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

10,95 €

5 x 2,1908 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyetyleeni
Luokan painearvot 150
Ulkohalkaisija 127.0 mm
Yhteensopiva nimellinen putkikoko 38.1 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä