Valikko Haku

Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 90.0 N 17.0 mm PC

This Barrel Damper is made of Polycarbonate, Zinc Alloy, NBR and Silicone oil. It can be fitted as part of an assembly to control the speed and acceleration of a rotating body. This compact design has a high torque of 90 Ncm ±20 and has a key size of 2.6 x 2.55 has a wide operating angle up to 100 °. It's overall feature qualify it as a heavy duty, high torque component.
Tuotekoodi:

551382

300 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 29,9578 €
100 + 26,0502 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

29,96 €

1 x 29,9578 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 33.1 mm
Koko materiaali Polykarbonaatti;Sinkki;Nitriili-butadieenikumi;Silikoni
Väri Väritön
Hammaspyörätyyppi Hylsypyörä
Momentti 90.0 N
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä