Valikko Haku

Rotaatiovaimennin - rataksella 15.0 N 22.0 mm POM

Tämä rataksella varustettu kiertovaimennin säätelee liikkuvan kappaleen nopeutta ja kiihtyvyyttä. Ne on helppo asentaa ja voidaan asentaa osaksi kokoonpanoa. Tässä koteloidussa yksikössä on 11 hammasta ja 1,25 moduuli ja 6,0 mm korkeus ja oikea kiertovaimennus.
Tuotekoodi:

551374

185 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 15,7268 €
100 + 7,4889 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

15,73 €

1 x 15,7268 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 32.0 mm
Kokonaiskorkeus 19.0 mm
Pyörän ulkohalkaisija 16.2 mm
Koko materiaali Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
Väri Musta
Hammaspyörätyyppi Vakiohammaspyörä
Momentti 15.0 N
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä