Valikko Haku

Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.30 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.30 Ncm ±0.10 and has a body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Tuotekoodi:

551274

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 2,5912 €
500 - 999 2,3374 €
1000 + 1,9501 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

259,12 €

100 x 2,5912 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 17.0 mm
Kotelon halkaisija 15.0 mm
Kokonaiskorkeus 8.0 mm
Kokonaispituus 20.8 mm
Koko materiaali Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
Väri Musta
Hammaspyörätyyppi Vakiohammaspyörä
Momentti 0.30 N
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä