Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 + | 2,047 € |
Rungon pituus | 22.5 mm |
---|---|
Rungon pituus | 0.886 in |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 22.5 mm |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 0.886 in |
Kotelon halkaisija | 15.0 mm |
Kotelon halkaisija | 0.591 in |
Maksimi käyttölämpötila | 90 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 194 °F |
Kokonaiskorkeus | 7.7 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.303 in |
Kokonaispituus | 24.0 mm |
Kokonaispituus | 0.945 in |
Pyörän ulkohalkaisija | 10.4 mm |
Pyörän ulkohalkaisija | 0.409 in |
Koko materiaali | Polyoksimeteeni; Nailon 66; Polykarbonaatti; Silikoni; Silikoniöljy |
Väri | Musta |
Hammaspyörätyyppi | Vakiohammaspyörä |
Momentti | 1.10 N |
Momentti | 1.10 N |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa