Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 49 | 7,1467 € |
50 + | 4,6275 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rungon pituus | 16.0 mm |
---|---|
Rungon pituus | 0.63 in |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 19.7 mm |
Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 0.776 in |
Kotelon halkaisija | 15.0 mm |
Kotelon halkaisija | 0.591 in |
Maksimi käyttölämpötila | 90 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 194 °F |
Kokonaiskorkeus | 12.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.472 in |
Kokonaispituus | 21.5 mm |
Kokonaispituus | 0.846 in |
Pyörän ulkohalkaisija | 10.4 mm |
Pyörän ulkohalkaisija | 0.409 in |
Koko materiaali | Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Polykarbonaatti;Silikoniöljy |
Väri | Musta |
Hammaspyörätyyppi | Vakiohammaspyörä |
Momentti | 1.5 N |
Momentti | 1.5 N |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa