Valikko Haku

Lieriömäinen mutteri TR24 x 5 48.0 Pronssi

Lieriömäinen pronssimutteri on kiinnike, jota käytetään johtoruuvien paikoilleen kiinnittämiseksi auto- ja rakennusteollisuudessa. Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorilla toimiviin käyttökohteisiin alhaisella tai keskisuurella kierrolla. Se on vasenkätinen, ja siinä on ruuvia vastaavat sisäkierteet, jotka takaavat erinomaisen kestävyyden ja vahvuuden
Tuotekoodi:

20147952

11 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 62,40 €
10 - 19 56,16 €
20 - 49 53,04 €
50 + 49,92 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

62,40 €

1 x 62,40 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR24 x 5
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 24.0
Nousu 5.0
Kierteen suunta Vasenkätinen
Kosketuspinta 1130.0
d2 tol. h10 50.0
Paino kg 0.656
Materiaali Pronssi
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä