Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1851 € |
5000 - 9999 | 0,1713 € |
10000 + | 0,1616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Avainväli | 7.6 mm |
Avainväli | 0.299 in |
Sisähalkaisija | 5.3 mm |
Sisähalkaisija | 0.209 in |
Sisäkkeen halkaisija | 5.3 mm |
Sisäkkeen halkaisija | 0.210 in |
Tulpan pituus | 7.6 mm |
Tulpan pituus | 0.300 in |
Ulkohalkaisija | 9.9 mm |
Ulkohalkaisija | 0.39 in |
Reiän kokoonpano | 1 |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Tullinimike | 3926909790 |
Kierrekoko | 6-32 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa