Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
200 - 999 | 0,2313 € |
1000 - 1999 | 0,2135 € |
2000 - 3999 | 0,2067 € |
4000 + | 0,1971 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Sisähalkaisija | 12.2 mm |
---|---|
Sisähalkaisija | 0.48 in |
Ulkohalkaisija | 23.0 mm |
Ulkohalkaisija | 0.906 in |
Varren korkeus | 2.0 mm |
Varren korkeus | 0.079 in |
Paksuus | 1.5 mm |
Paksuus | 0.059 in |
Kuorma minimitaipumassa | 2801.00 N |
Kuorma minimitaipumassa | 2801.00 N |
Kuormitus maksimitaipumalla | 3790.0 N |
Kuormitus maksimitaipumalla | 3790.0 N |
Kuormituskorkeus | 1.6 mm |
Kuormituskorkeus | 0.063 in |
Materiaali | Kromivanadiini |
Vakio | DIN |
Tullinimike | 7320909090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa