Valikko Haku

Laipallinen kelkka 30.0 94.8 42.0 Teräs

Vakiomallinen laipallinen kelkka, jossa on laakerikehikko, tarjoaa sulavaa ja pienikitkaista liikettä lineaarisissa liikejärjestelmissä. Laakerikehikko pitää kuulalaakerit kelkassa estäen niiden putoamisen. Valmistettu teräksestä ja karkaistuista kuulista, mikä vähentää kulumista.
Tuotekoodi:

20158682

219 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 96,42 €
10 - 19 86,78 €
20 - 49 81,96 €
50 + 77,14 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

96,42 €

1 x 96,42 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rail size 30.0
l1 94.8
h1 42.0
l2 67.8
w1 90.0
l3 52.0
h2 7.0
h4 22.8
d1 & h3 M10 x 12.0
d2 8.6
w2 72.0
w3 28.0
w4 31.0
l4 11.7
l5 80.0
d3 & h5 14.0x12.0
Mx Nm 719.0
My Nm 560.0
Mz Nm 560.0
Dyn load Crad & ax kN 37.33

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä