Valikko Haku

Laipallinen kelkka 20.0 70.1 30.0 Teräs

Vakiomallinen laipallinen kelkka, jossa on laakerikehikko, tarjoaa sulavaa ja pienikitkaista liikettä lineaarisissa liikejärjestelmissä. Laakerikehikko pitää kuulalaakerit kelkassa estäen niiden putoamisen. Valmistettu teräksestä ja karkaistuista kuulista, mikä vähentää kulumista.
Tuotekoodi:

20158644

124 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 69,55 €
10 - 19 62,60 €
20 - 49 59,12 €
50 + 55,64 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

69,55 €

1 x 69,55 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rail size 20.0
l1 70.1
h1 30.0
l2 48.5
w1 63.0
l3 40.0
h2 4.5
h4 16.3
d1 & h3 M6 x 9.0
d2 5.4
w2 53.0
w3 20.0
w4 21.5
l4 12.3
l5 60.0
d3 & h5 9.5x8.5
Mx Nm 289.0
My Nm 224.0
Mz Nm 224.0
Dyn load Crad & ax kN 17.98

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä