Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 99 | 8,424 € |
100 - 499 | 4,3811 € |
500 + | 4,2716 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lehden paksuus | 6.0 mm |
---|---|
Lehden paksuus | 0.236 in |
Kokonaispituus | 50.0 mm |
Kokonaispituus | 1.969 in |
Kokonaispaksuus | 11.0 mm |
Kokonaispaksuus | 0.433 in |
Kokonaisleveys | 50.0 mm |
Kokonaisleveys | 1.969 in |
Tapin materiaali | Ruostumaton teräs |
Lehden muoto | Suorakulma |
Asennusreikien määrä | 4 |
Sisältää | Fasteners not included |
Tekniset tiedot | DIN-EN 1774 |
Tullinimike | 3926909790 |
Saranan tyyppi | Leaf Hinge |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Asennustapa | Tappi |
Irrotettavuus | Kiinnitetty |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa