Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 12,2479 € |
50 - 499 | 5,5037 € |
500 + | 5,2299 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lehden paksuus | 4.0 mm |
---|---|
Lehden paksuus | 0.157 in |
Asennusreiän halkaisija | 4.5 mm |
Asennusreiän halkaisija | 0.177 in |
Kokonaispituus | 30.0 mm |
Kokonaispituus | 1.181 in |
Kokonaispaksuus | 7.5 mm |
Kokonaispaksuus | 0.295 in |
Kokonaisleveys | 30.0 mm |
Kokonaisleveys | 1.181 in |
Väri | Hopea |
Valmis | Kromattu |
Lehden muoto | Neliö |
Koko materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Asennusreiän painanne | Upotettu |
Asennusreiän muoto | Läpivientireikä |
Asennusreikien määrä | 4 |
Tapin materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Tullinimike | 7907000090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa