Läpinäkyviä muovisia lehtisaranoita tai litteitä saranoita käytetään kevyenä tukena kohteissa, joissa ruuvin kiinnitysreikiin tai kulman kääntymiseen ei kohdistu rasitusta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0829 € - 1,0829 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.559 in
65.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||||
0,5407 € - 0,601 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||||
3,012 € - 3,012 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.874 in
200.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
0,4778 € - 0,5298 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
2,1357 € - 2,1357 € | 3144 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||||
0,6489 € - 0,7215 € | 5190 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa