Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4928 € |
5000 + | 0,46 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Kirkas |
---|---|
Koko materiaali | Polykarbonaatti |
Kannan muoto | Kupu |
Reiän läpimitta | 2.4 mm |
Reiän läpimitta | 0.094 in |
Aukkojen välinen etäisyys | 7.5 mm |
Aukkojen välinen etäisyys | 0.295 in |
Kokonaisleveys | 10.0 mm |
Kokonaisleveys | 0.394 in |
Putken halkaisija | 3.0 mm |
Putken halkaisija | 0.118 in |
Putken pituus | 12.7 mm |
Putken pituus | 0.5 in |
Tapin pituus | 3.0 mm |
Tapin pituus | 0.118 in |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Pakkausten määrä | 1000 |
Tyyli | 2 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa