Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 1,7798 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Tyyppi | Hole Grommet |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 4.0 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.157 in |
Reiän läpimitta | 4.0 mm |
Reiän läpimitta | 0.157 in |
Sisähalkaisija | 12.5 mm |
Sisähalkaisija | 0.492 in |
Kokonaishalkaisija | 17.0 mm |
Kokonaishalkaisija | 0.669 in |
Kokonaiskorkeus | 7.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.276 in |
Paneelin paksuus | 1.6 mm |
Paneelin paksuus | 0.063 in |
Koko materiaali | Silikonikumi |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa