Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 + | 355,1172 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
adheesio | Liima |
---|---|
Sertifiointi | UL |
Väri | Vihreä |
Materiaali | PO |
Pakkaustapa | Kela |
Erityisominaisuudet | Paloa hidastava |
Putken muoto | Pyöreä |
Sisähalkaisija (kutistettu) | 3.0 mm |
Sisähalkaisija (kutistettu) | 0.118 in |
Maksimi käyttölämpötila | 125 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 257 °F |
Täyden palautumisen minimilämpötila | 110 °C |
Täyden palautumisen minimilämpötila | 230 °F |
Minimi käyttölämpötila | -55 °C |
Minimi käyttölämpötila | -67 °F |
Käyttölämpötila-alue | -55 - 125 °C |
Käyttölämpötila-alue | -67 - 257 °F |
Kokonaispituus | 5.0 m |
Kokonaispituus | 16.404 ft |
Esikutistettu sisähalkaisija | 9.0 mm |
Esikutistettu sisähalkaisija | 0.354 in |
Seinän paksuus (kutistunut) | 1.4 mm |
Seinän paksuus (kutistunut) | 0.055 in |
Kutistumissuhde | 3:1 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa