Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
5 - 49 | 7,6395 € |
50 + | 5,7365 € |
adheesio | Liima |
---|---|
Sertifiointi | UL |
Väri | Musta |
Materiaali | PO |
Pakkaustapa | Valmiiksi leikatut pituudet |
Erityisominaisuudet | Paloa hidastava |
Putken muoto | Pyöreä |
Sisähalkaisija (kutistettu) | 2.0 mm |
Sisähalkaisija (kutistettu) | 0.079 in |
Maksimi käyttölämpötila | 125 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 257 °F |
Täyden palautumisen minimilämpötila | 110 °C |
Täyden palautumisen minimilämpötila | 230 °F |
Minimi käyttölämpötila | -55 °C |
Minimi käyttölämpötila | -67 °F |
Käyttölämpötila-alue | -55 - 125 °C |
Käyttölämpötila-alue | -67 - 257 °F |
Kokonaispituus | 1.22 m |
Kokonaispituus | 4.003 ft |
Esikutistettu sisähalkaisija | 6.0 mm |
Esikutistettu sisähalkaisija | 0.236 in |
Seinän paksuus (kutistunut) | 1.0 mm |
Seinän paksuus (kutistunut) | 0.039 in |
Kutistumissuhde | 3:1 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa