Valikko Haku

Laipallinen mutteri TR30 x 6 48.0 Pronssi

Sileä laipallinen pronssimutteri on johtoruuvikokoonpanojen osa. Se on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista. Siinä on oikea kierre, ja se kestää korroosiota ja ympäristöolosuhteita.
Tuotekoodi:

20147259

5 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 170,34 €
10 - 19 153,31 €
20 + 144,79 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

170,34 €

1 x 170,34 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR30 x 6
Lähtöjen määrä 1.0
d1 tol 7H 30.0
Nousu 6.0
Kierteen suunta Oikeakätinen
Kosketuspinta 1430.0
d2 tol. H9 58.0
l1 48.0
l2 15.0
Paino kg 1400
Materiaali Pronssi
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä