Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 31 | 24,3234 € |
32 + | 11,5825 € |
Pyörän materiaali | Muovi |
---|---|
Kalustepyörän kotelon materiaali | Teräs |
Väri | Tummanharmaa |
Kalustepyörän tyyppi | Kierrevarsipyörä jarrulla |
Asennustyyppi | Kierrevarsi |
Kuormituskapasiteetti | 60.0 kg |
Kuormituskapasiteetti | 60.0 kg |
Pyörän leveys | 28.0 mm |
Pyörän leveys | 1.102 in |
Pyörän halkaisija | 75.0 mm |
Pyörän halkaisija | 2.953 in |
Kalustepyörän kotelon materiaali | Teräs |
Kalustepyöräkotelon viimeistely | Sinkitty |
Kokonaiskorkeus | 131.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 5.157 in |
Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa