Valikko Haku

Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 65

IP50 kahden asennon avaimella toimiva painike. Ilmaisin pysyy asennossaan toiminnan jälkeen.
Tuotekoodi:

1339760

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 85,0457 €
10 - 29 38,2115 €
30 + 34,3918 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

85,05 €

1 x 85,0457 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reiän läpimitta 22.0 mm
Väri Musta
Piirin asennustyyppi 1NO
Leveys 30.0 mm
Korkeus 48.0 mm
Tyyppi IP 50
Lämpötilat -15 - 70 °C
Painiketyyppi Työntöpainike
Tullinimike 8536508090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä