Valikko Haku

Käsikytkin 2NO 4 A Musta IP 65

IP50 kolmen asennon avaimella toimiva painike. Ilmaisin palautuu alkuperäiseen asentoonsa toiminnan jälkeen.
Tuotekoodi:

1339758

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 95,9424 €
10 - 29 43,0992 €
30 + 38,7866 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

95,94 €

1 x 95,9424 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reiän läpimitta 22.0 mm
Väri Musta
Piirin asennustyyppi 2NO
Leveys 30.0 mm
Korkeus 48.0 mm
Tyyppi IP 50
Lämpötilat -15 - 70 °C
Painiketyyppi Työntöpainike
Tullinimike 8536508090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä