Valikko Haku

Hätäpysäytys 1NC 4 A Punainen IP 65

IP50 kääntämällä vapautettava hätäpysäytyspainike etiketillä, jonka voi asentaa paneeliin 22 mm:n aukkoon
Tuotekoodi:

1339741

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 39,7915 €
10 - 29 17,8804 €
30 + 16,4565 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

39,79 €

1 x 39,7915 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reiän läpimitta 22.0 mm
Väri Punainen
Piirin asennustyyppi 1NC
Leveys 30.0 mm
Korkeus 48.0 mm
Lämpötilat -15 - 70 °C
Painiketyyppi Työntöpainike
Tullinimike 8536508090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä