Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Compatible Panel Thickness Range | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5177 € - 1,2484 € | 55 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
|
||||||||
0,1179 € - 0,4898 € | 13845 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
0,1422 € - 0,5943 € | 4867 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||||||
0,2616 € - 1,0961 € | 6719 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
|
||||||||
0,2473 € - 0,2818 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.772 in
45.0 mm
|
|
||||||||
0,2183 € - 0,2501 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.496 in
38.0 mm
|
|
||||||||
0,1081 € - 0,1312 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.531 in
13.5 mm
|
|
||||||||
0,121 € - 0,1464 € | 8493 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
|
||||||||
0,1035 € - 0,1253 € | 34041 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
|
||||||||
0,1195 € - 0,1451 € | 120371 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
|
||||||||
0,0809 € - 0,0898 € | 5885 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
||||||||
0,1478 € - 0,1547 € | 7163 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
|
||||||||
0,0736 € - 0,0818 € | 1976 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||||
0,0978 € - 0,1088 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.626 in
15.9 mm
|
|
||||||||
0,1012 € - 0,1125 € | 6866 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
|
||||||||
0,2432 € - 0,9818 € | 13212 Varastossa |
1.185 in
30.1 mm
|
|
||||||||
0,4153 € - 1,5322 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.752 in
44.5 mm
|
|
||||||||
0,2238 € - 0,257 € | 4600 Varastossa |
1.205 in
30.6 mm
|
|
||||||||
0,1356 € - 0,1656 € | 20186 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
0,107 € - 0,1297 € | 960 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa