Valikko Haku

Snap Fit Plug 6.4 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Black

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Tuotekoodi:

466926

12845 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4898 €
1000 - 9999 0,1309 €
10000 - 19999 0,1245 €
20000 + 0,1179 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

48,98 €

100 x 0,4898 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Push Fit
Head Shape Flat
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 7.9 mm
Overall Height 7.9 mm
Compatible Hole Diameter 6.4 mm
Commodity Code 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä