Valikko Haku

Snap Fit Plug 15.9 mm 18.6 mm 6.4 mm PA Black

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Tuotekoodi:

466915

1293 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,6272 €
500 - 4999 0,31 €
5000 + 0,2958 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

31,36 €

50 x 0,6272 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Push Fit
Head Shape Flat
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 18.6 mm
Overall Height 14.3 mm
Compatible Hole Diameter 15.9 mm
Commodity Code 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä