Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0818 € |
10000 - 19999 | 0,0776 € |
20000 + | 0,0736 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | White |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Dome |
Hole Type | Round Hole |
Overall Diameter | 9.5 mm |
Overall Diameter | 0.374 in |
Overall Height | 8.0 mm |
Overall Height | 0.315 in |
Compatible Hole Diameter | 8.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.315 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa