Valikko Haku

Snap Fit Plug 6.4 mm 8.0 mm 1.6 mm PA White

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. White PA and UL94 V-2 rated.
Tuotekoodi:

462728

11896 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0818 €
10000 - 19999 0,0776 €
20000 + 0,0736 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

81,80 €

1000 x 0,0818 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour White
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Push Fit
Head Shape Dome
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 8.0 mm
Overall Height 8.0 mm
Compatible Hole Diameter 6.4 mm
Commodity Code 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä