Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 249 | 1,5607 € |
250 - 999 | 1,1336 € |
1000 + | 0,9693 € |
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | 6.0 mm |
---|---|
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | 0.236 in |
Kannan läpimitta | 13.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.512 in |
Kannan korkeus | 8.0 mm |
Kannan korkeus | 0.315 in |
Kierrekoko | M8 |
Kierteen pituus | 80.0 mm |
Kierteen pituus | 3.15 in |
Kannan tyyppi | Kuusiokolokanta |
Avaintyyppi | Kuusikulmainen kanta |
Väri | Väritön |
Standardit | DIN 912 |
Tullinimike | 3926909790 |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa