Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 249 | 0,983 € |
250 - 999 | 0,5955 € |
1000 + | 0,4449 € |
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | 5.0 mm |
---|---|
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | 0.197 in |
Kannan läpimitta | 10.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.394 in |
Kannan korkeus | 6.0 mm |
Kannan korkeus | 0.236 in |
Kierrekoko | M6 |
Kierteen pituus | 12.0 mm |
Kierteen pituus | 0.472 in |
Kannan tyyppi | Kuusiokolokanta |
Avaintyyppi | Kuusikulmainen kanta |
Väri | Väritön |
Standardit | DIN 912 |
Tullinimike | 3926909790 |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa