Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M10 60.0 mm PA Väritön

Urallisten kuusiopääpulttien valikoimamme on valmistettu värittömästä nailonista. Ne ovat monipuolisia kiinnikkeitä moneen käyttökohteeseen ja monelle alalle. Tämä pultti voidaan kiinnittää hylsyavaimella tai litteällä ruuviavaimella.
Tuotekoodi:

50M100150K060

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,3342 €
2500 - 9999 0,3007 €
10000 + 0,2707 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

167,10 €

500 x 0,3342 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 60.0 mm
Kierrekoko M10
Väri Väritön
Materiaali PA
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä