Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M8 20.0 mm PA Väritön

Tämä kuusiopääruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkakokoonpanot. Viittaa ISO 4017, NF EN 24017 ja DIN 933 -standardeihin vain ohjeellisissa tarkoituksissa.
Tuotekoodi:

50M080125J020

2470 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1681 €
5000 - 19999 0,1513 €
20000 + 0,1362 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

168,10 €

1000 x 0,1681 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M8
Väri Väritön
Materiaali PA
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä