Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M5 16.0 mm PA Väritön

Urallisten kuusiopääpulttien valikoimamme on valmistettu värittömästä nailonista. Ne ovat monipuolisia kiinnikkeitä moneen käyttökohteeseen ja monelle alalle. Tämä pultti voidaan kiinnittää hylsyavaimella tai litteällä ruuviavaimella.
Tuotekoodi:

50M050080K016

4218 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0491 €
5000 - 19999 0,0442 €
20000 + 0,0398 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

49,10 €

1000 x 0,0491 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Materiaali PA
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä