Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M4 20.0 mm PEEK Kastanjanruskea

Tuotekoodi:

190100570409

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,2436 €
50 + 5,1478 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

52,44 €

10 x 5,2436 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 7.0 mm
Kannan korkeus 2.8 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M4
Väri Kastanjanruskea
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä