Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi 1/4-28 19.1 mm PA Väritön

Urallisten kuusiopääpulttien valikoimamme on valmistettu värittömästä nailonista. Ne ovat monipuolisia kiinnikkeitä moneen käyttökohteeseen ja monelle alalle. Tämä pultti voidaan kiinnittää hylsyavaimella tai litteällä ruuviavaimella.
Tuotekoodi:

012528X075

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0484 €
2500 - 9999 0,0435 €
10000 + 0,0392 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

24,20 €

500 x 0,0484 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 9.5 mm
Kannan korkeus 4.8 mm
Kierteen pituus 19.1 mm
Kierrekoko 1/4-28
Väri Väritön
Materiaali PA
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä