Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M3 16.0 mm PA Väritön

Tämä kuusiopääruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkakokoonpanot. Viittaa ISO 4017, NF EN 24017 ja DIN 933 -standardeihin vain ohjeellisissa tarkoituksissa.
Tuotekoodi:

0020120000VR

17000 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0639 €
10000 - 19999 0,0607 €
20000 + 0,0575 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

63,90 €

1000 x 0,0639 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 5.5 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M3
Väri Väritön
Materiaali PA
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Kokokierteinen ruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä