Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 90,8488 € |
50 + | 43,2613 € |
Rungon halkaisija | 13.0 mm |
---|---|
Rungon halkaisija | 0.512 in |
Kuulan halkaisija | 4.8 mm |
Kuulan halkaisija | 0.189 in |
Kierrekoko | M6 |
Kierteen pituus | 15.0 mm |
Kierteen pituus | 0.591 in |
Kannan korkeus | 9.0 mm |
Kannan korkeus | 0.354 in |
Kokonaiskorkeus | 24.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.945 in |
Kuulan kuormituskapasiteetti | 10.0 kg |
Kuulan kuormituskapasiteetti | 22 lbs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa