Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 19 | 65,8763 € |
20 - 39 | 31,3696 € |
40 + | 23,4073 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kuulan halkaisija | 39.7 mm |
---|---|
Kuulan halkaisija | 1.563 in |
Kuula-alas sallittu kuormitus | 60.0 kg |
Kuula-alas sallittu kuormitus | 60.0 kg |
Kuulan kuormituskapasiteetti | 140.0 kg |
Kuulan kuormituskapasiteetti | 308.6 lbs |
Rungon halkaisija | 69.0 mm |
Rungon halkaisija | 2.717 in |
Kannan korkeus | 11.9 mm |
Kannan korkeus | 0.469 in |
Kokonaiskorkeus | 57.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 2.244 in |
Väri | Väritön |
Tullinimike | 8301300000 |
Koko materiaali | Sinkki;Hiiliteräs |
Asennustapa | Pohjaan kiinnitettävä |
Kuulan leveys | 25.4 mm |
Kuulan leveys | 1 in |
Kuulamateriaali | Hiiliteräs |
Rungon korkeus | 43.1 mm |
Rungon korkeus | 1.697 in |
Tyyppi | Kuulapyörät - keskiraskas käyttö |
Kokonaishalkaisija | 55.5 mm |
Kokonaishalkaisija | 2.185 in |
Halkaisija | 44.5 mm |
Halkaisija | 1.752 in |
Suunta | Ylös / Alas |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa