Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 99 | 26,7141 € |
100 + | 19,9448 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kuulan halkaisija | 7.9 mm |
---|---|
Kuulan halkaisija | 0.311 in |
Kuula-alas sallittu kuormitus | 15.0 kg |
Kuula-alas sallittu kuormitus | 15.0 kg |
Rungon halkaisija | 15.0 mm |
Rungon halkaisija | 0.591 in |
Kannan korkeus | 12.5 mm |
Kannan korkeus | 0.492 in |
Kokonaiskorkeus | 20.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.807 in |
Kierrekoko | M4 |
Väri | Väritön |
Tullinimike | 7318190090 |
Koko materiaali | Alumiini |
Asennustapa | Kierretappi |
Kuulan leveys | 7.9 mm |
Kuulan leveys | 0.311 in |
Kuulamateriaali | Ruostumaton teräs |
Rungon korkeus | 10.5 mm |
Rungon korkeus | 0.413 in |
Tyyppi | Kuulapyörät - keskiraskas käyttö |
Kokonaishalkaisija | 15.0 mm |
Kokonaishalkaisija | 0.591 in |
Halkaisija | 15.0 mm |
Halkaisija | 0.591 in |
Suunta | Ylös |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa