Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 164,9222 € |
10 - 19 | 78,5344 € |
20 + | 58,6025 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kannan korkeus | 5.9 mm |
---|---|
Kannan korkeus | 0.232 in |
Kokonaiskorkeus | 67.1 mm |
Kokonaiskorkeus | 2.642 in |
Rungon korkeus | 53.3 mm |
Rungon korkeus | 2.098 in |
Rungon halkaisija | 44.5 mm |
Rungon halkaisija | 1.752 in |
Kuulan halkaisija | 25.4 mm |
Kuulan halkaisija | 1 in |
Laipan halkaisija | 75.0 mm |
Laipan halkaisija | 2.953 in |
Laipan korkeus | 7.9 mm |
Laipan korkeus | 0.311 in |
Asennusaukon pituus | 3.0 mm |
Asennusaukon pituus | 0.118 in |
Asennusreiän leveys | 7.0 mm |
Asennusreiän leveys | 0.276 in |
Dynaaminen kuormituskyky | 35.0 kg |
Dynaaminen kuormituskyky | 35.0 kg |
Täysin alas painava kuorma | 35.0 kg |
Täysin alas painava kuorma | 35.0 kg |
Kuormituskapasiteetti | 35.0 kg |
Kuormituskapasiteetti | 35.0 kg |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa