Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 19 | 49,4341 € |
20 + | 36,894 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kuulan halkaisija | 44.5 mm |
---|---|
Kuulan halkaisija | 1.752 in |
Kuulan kuormituskapasiteetti | 610.0 kg |
Kuulan kuormituskapasiteetti | 1344.8 lbs |
Kannan korkeus | 9.0 mm |
Kannan korkeus | 0.354 in |
Rungon halkaisija | 62.0 mm |
Rungon halkaisija | 2.441 in |
Rungon korkeus | 19.0 mm |
Rungon korkeus | 0.748 in |
Laipan halkaisija | 75.0 mm |
Laipan halkaisija | 2.953 in |
Laipan korkeus | 4.0 mm |
Laipan korkeus | 0.157 in |
Kokonaiskorkeus | 53.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 2.106 in |
Tyyppi | Type 1 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa