Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 48,4472 € |
50 - 99 | 23,0701 € |
100 + | 17,2215 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kuulan halkaisija | 15.8 mm |
---|---|
Kuulan halkaisija | 0.622 in |
Kuulan kuormituskapasiteetti | 38.0 kg |
Kuulan kuormituskapasiteetti | 83.8 lbs |
Kannan korkeus | 3.2 mm |
Kannan korkeus | 0.126 in |
Rungon halkaisija | 24.0 mm |
Rungon halkaisija | 0.945 in |
Rungon korkeus | 9.5 mm |
Rungon korkeus | 0.374 in |
Laipan halkaisija | 31.0 mm |
Laipan halkaisija | 1.22 in |
Laipan korkeus | 2.8 mm |
Laipan korkeus | 0.11 in |
Kokonaiskorkeus | 21.0 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.827 in |
Tyyppi | Type 2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa